Schnittstellenmodul, VIP-2 / PT / RJ45

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2904290

Teilenummer
2904290
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

73.80 €

3 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Breite(mm) 26.6 Höhe(mm) 75.8
Tiefe(mm) 63 Nennstrom(A) 1 Nennspannung(V) 48
Anzahl der Pole 8 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige Verschmutzungsgrad -
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Schnittstellenmodul, VIP-2 / PT / RJ45, die Teilenummer ist 2904290.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2904290.

Technischer Support