Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2201799 |
2201800 |
2201801 |
2201802 |
2201803 |
2201804 |
2201805 |
2201806 |
2201809 |
2202506 |
2202581 |
2202582 |
2202583 |
2202616 |
2202618 |
2202620 |
2202622 |
2202626 |
2202629 |
2202630 |
2202634 |
2202635 |
2202662 |
2202663 |
2202664 |
2202665 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | RAL-Nummer | Betriebstemperatur (°C) | Modularer Abstand (MW) | Schienenmontage möglich | Mit Screening | Mit Lüftungsschlitzen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 € | 100 | 7 Arbeitstage | 18.9 | 21.8 | 21.8 | - | -40|105 | 0.0189 | falsch | falsch | falsch | |||
1.94 € | 100 | 7 Arbeitstage | 18.9 | 32.8 | 32.8 | - | -40|105 | 0.0189 | falsch | falsch | falsch | |||
1.94 € | 100 | 23 Arbeitstage | 18.9 | 32.8 | 32.8 | - | -40|105 | 0.0189 | falsch | falsch | falsch | |||
1.98 € | 100 | 7 Arbeitstage | 18.9 | 43.8 | 43.8 | - | -40|105 | 0.0189 | falsch | falsch | falsch | |||
1.99 € | 100 | 23 Arbeitstage | 18.9 | 54.8 | 54.8 | - | -40|105 | 0.0189 | falsch | falsch | falsch | |||
2.03 € | 90 | 7 Arbeitstage | 18.9 | 65.8 | 65.8 | - | -40|105 | 0.0189 | falsch | falsch | falsch | |||
2.09 € | 90 | 7 Arbeitstage | 18.9 | 76.8 | 76.8 | - | -40|105 | 0.0189 | falsch | falsch | falsch | |||
2.13 € | 90 | 23 Arbeitstage | 18.9 | 98.8 | 98.8 | - | -40|105 | 0.0189 | falsch | falsch | - | |||
6.63 € | 30 | 7 Arbeitstage | 18.9 | 109.6 | 64.3 | 7035 | -40|105 | 0.0189 | wahr | falsch | - | |||
6.91 € | 30 | 7 Arbeitstage | 18.9 | 120.6 | 64.3 | 7035 | -40|105 | 0.0189 | wahr | falsch | - | |||
3.07 € | 60 | 7 Arbeitstage | 18.9 | 21.9 | 111.9 | - | -|- | 0.02094 | falsch | - | - | |||
2.37 € | 90 | 7 Arbeitstage | 18.9 | 21.9 | 111.9 | - | -|- | 0.02094 | falsch | - | - | |||
7.40 € | 36 | auf Anfrage | 75.87 | 109.8 | 120.6 | - | -|- | 0.0759 | falsch | - | - | |||
2.30 € | 90 | auf Anfrage | 18.9 | 21.9 | 21.9 | - | -|- | 0.0189 | falsch | falsch | - | |||
11.09 € | 20 | 15 Arbeitstage | 37.9 | 120.6 | 64.3 | 7035 | -40|105 | 0.0376 | wahr | falsch | - | |||
18.00 € | 20 | 16 Arbeitstage | 75.9 | 120.6 | 64.3 | 7035 | -40|105 | 0.0759 | wahr | falsch | - | |||
3.38 € | 60 | auf Anfrage | 20.94 | 114.1 | 111.9 | - | -|- | 0.02094 | falsch | falsch | - | |||
3.66 € | 60 | auf Anfrage | 20.94 | 114.1 | 111.9 | - | -|- | 0.02094 | falsch | falsch | - | |||
3.38 € | 60 | 7 Arbeitstage | 2.69 | 112.2 | 111.9 | - | -|- | 0.00269 | falsch | falsch | - | |||
2.84 € | 72 | 7 Arbeitstage | 18.9 | 109.8 | 109.8 | - | -|- | 0.0189 | falsch | falsch | - | |||
2.13 € | 96 | 7 Arbeitstage | 18.9 | 87.8 | 87.8 | - | -40|105 | 0.0189 | falsch | falsch | - | |||
0.68 € | 270 | 7 Arbeitstage | 11.7 | 16.1 | 9.25 | - | -|- | 0.0161 | falsch | falsch | - | |||
5.55 € | 36 | auf Anfrage | 56.88 | 109.8 | 109.8 | - | -|- | 0.05688 | falsch | falsch | - | |||
12.46 € | 20 | 7 Arbeitstage | 37.6 | 120.6 | 64.3 | 7035 | -40|105 | 0.0376 | wahr | falsch | - | |||
19.38 € | 10 | 7 Arbeitstage | 75.9 | 120.6 | 64.3 | 7035 | -40|105 | 0.0759 | wahr | falsch | - | |||
3.97 € | 60 | 7 Arbeitstage | 37.89 | 109.8 | 109.8 | - | -|- | 0.03789 | falsch | falsch | - |
Loading...
Farbe | Sonstige | Werkstoff | Kunststoff | Art des Gehäuses | - |
---|---|---|---|---|---|
Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - | Wandmontage möglich | falsch |
Schutzart (IP) | - | Oberflächenbehandlung | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
RAL-Nummer
Betriebstemperatur(°C)
Modularer Abstand (MW)
Schienenmontage möglich
Mit Screening
Mit Lüftungsschlitzen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften