Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | RAL-Nummer | Betriebstemperatur (°C) | Modularer Abstand (MW) | Mit Lüftungsschlitzen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.22 € | 10 | 12 Arbeitstage | Sonstige | 67.5 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.0675 | wahr | |||
19.22 € | 10 | 12 Arbeitstage | Sonstige | 67.5 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.0675 | falsch | |||
18.00 € | 20 | 12 Arbeitstage | Sonstige | 67.5 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.0675 | falsch | |||
20.64 € | 10 | 23 Arbeitstage | Sonstige | 67.5 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.0675 | falsch | |||
24.50 € | 10 | 23 Arbeitstage | Sonstige | 90 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.09 | wahr | |||
24.50 € | 10 | 12 Arbeitstage | Sonstige | 90 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.09 | falsch | |||
22.02 € | 10 | 32 Arbeitstage | Sonstige | 90 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.09 | wahr | |||
22.02 € | 10 | 22 Arbeitstage | Sonstige | 90 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.09 | falsch | |||
25.71 € | 10 | 23 Arbeitstage | Sonstige | 90 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.09 | falsch | |||
25.71 € | 10 | 32 Arbeitstage | Sonstige | 90 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.09 | wahr | |||
20.64 € | 10 | 23 Arbeitstage | Sonstige | 67.5 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.0675 | wahr | |||
10.82 € | 17 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 17.5 | 114.5 | 99 | 7035 | -40|-40 | 0.0175 | - | |||
20.91 € | 9 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 35 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.035 | - | |||
16.53 € | 12 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 45 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.045 | - | |||
21.33 € | 9 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 67.5 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.0675 | - | |||
26.40 € | 7 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 90 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.09 | - | |||
9.54 € | 100 | 22 Arbeitstage | Sonstige | 17.5 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.0175 | - | |||
9.82 € | 20 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 22.5 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.0225 | - | |||
9.82 € | 20 | 32 Arbeitstage | Sonstige | 22.5 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.0225 | - | |||
9.66 € | 19 | 22 Arbeitstage | Sonstige | 22.5 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.0225 | - | |||
9.66 € | 19 | 22 Arbeitstage | Sonstige | 22.5 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.0225 | - | |||
7.00 € | 30 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 12.5 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.0125 | falsch | |||
16.42 € | 20 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 6.2 | 93.1 | 102.5 | 7035 | -40|105 | 0.0062 | - | |||
16.42 € | 20 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 6.2 | 93.1 | 102.5 | 7035 | -40|105 | 0.0062 | - | |||
15.89 € | 20 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 45 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.045 | falsch | |||
15.89 € | 20 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 45 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.045 | falsch | |||
10.15 € | 20 | 29 Arbeitstage | Sonstige | 17.5 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.0175 | falsch | |||
15.31 € | 20 | 29 Arbeitstage | Sonstige | 35 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.035 | falsch | |||
14.04 € | 20 | 12 Arbeitstage | Sonstige | 35 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.035 | falsch | |||
8.86 € | 30 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 17.5 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.0175 | falsch | |||
10.15 € | 20 | 12 Arbeitstage | Sonstige | 17.5 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.0175 | wahr | |||
14.04 € | 20 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 35 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.035 | wahr | |||
14.04 € | 20 | 12 Arbeitstage | Sonstige | 35 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.035 | falsch | |||
14.04 € | 20 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 35 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.035 | wahr | |||
14.57 € | 20 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 45 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.045 | wahr | |||
9.12 € | 20 | 12 Arbeitstage | Schwarz | 22.5 | 99 | 114.5 | 9005 | -40|105 | 0.0225 | - | |||
12.41 € | 20 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 45 | 85 | 70.4 | 7035 | -40|105 | 0.045 | falsch | |||
13.31 € | 20 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 45 | 85 | 92 | 7035 | -40|105 | 0.045 | falsch | |||
8.56 € | 30 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 12.5 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.0125 | - | |||
8.56 € | 30 | 29 Arbeitstage | Sonstige | 12.5 | 99 | 114.5 | 7035 | -40|105 | 0.0125 | falsch |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
---|---|---|---|---|---|
Side-by-Side-Gehäuse | - | Schienenmontage möglich | wahr | Wandmontage möglich | falsch |
Mit Screening | falsch | Schutzart (IP) | - | Oberflächenbehandlung | - |
Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
RAL-Nummer
Betriebstemperatur(°C)
Modularer Abstand (MW)
Mit Lüftungsschlitzen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften