Prüfbuchse, PSBJ-GSK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3032890
3032891
3032892
3032893
3032894
3032895
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.79 €

40 23 Arbeitstage

4.79 €

40 23 Arbeitstage

4.79 €

40 7 Arbeitstage

4.79 €

40 23 Arbeitstage

4.79 €

40 23 Arbeitstage

4.79 €

40 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) - Modul-Abstand(mm) 6 Anzahl der Pole -
Art der elektrischen Anschluss - Tackable falsch Abisolierlänge(mm) -
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|-
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-

Technischer Support