Schnittstellenmodul, VIP-2 / PT / D SUB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2904258
2904259
2904263
2904264
2904277
2904278
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Nennspannung
(V)
Anzahl der Pole

79.80 €

3 7 Arbeitstage 36.872.1249

91.05 €

2 58 Arbeitstage 5272.12415

79.80 €

3 58 Arbeitstage 36.872.1249

91.05 €

2 58 Arbeitstage 5272.12415

94.50 €

2 7 Arbeitstage 102.8272.82537

92.70 €

2 58 Arbeitstage 102.872.12537

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Tiefe(mm) 46.6 Nennstrom(A) 2
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige Verschmutzungsgrad 2 Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Technischer Support