Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1019720 |
1019723 |
1019724 |
1019749 |
1104780 |
1104781 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Breite (mm) | Höhe (mm) | RAL-Nummer | Modularer Abstand (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.90 € | 4 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 145 | 125 | 9005 | 0.125 | |||
44.77 € | 5 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 125 | 87 | 9005 | 0.145 | |||
44.77 € | 5 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 125 | 87 | 7035 | 0.145 | |||
51.90 € | 4 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 145 | 125 | 7035 | 0.125 | |||
89.65 € | 3 | 7 Arbeitstage | - | 237 | 195 | - | - | |||
89.65 € | 3 | 7 Arbeitstage | - | 237 | 195 | - | - |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Tiefe(mm) | 47 | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 |
---|---|---|---|---|---|
Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - |
Schienenmontage möglich | falsch | Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | - |
Schutzart (IP) | - | Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - |
Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Breite(mm)
Höhe(mm)
RAL-Nummer
Modularer Abstand (MW)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften