Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Befestigungsmethode | Sonstige | Mit Fernerkundungskontakt | wahr | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsschutzwert(kV) | 1.2 | Maximale Spannung AC(V) | 275 | Gesamtentladestrom (8/20) (L + N-PE)(kA) | 3 |
Nennentladungsstoßstrom (8/20) (LN)(kA) | 3 | Nennspannung AC(V) | 230 | Nennspannung DC(V) | - |
Kategorie 3 | wahr | Schutzpegel LN(kV) | 1.2 | Schutzpegel L-PE/N-PE(kV) | 1.5 |
Signalisierung am Devise | Optik | Maximale Spannung DC(V) | - | Schutzart (IP) | - |
Mit Filter | falsch | Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) | - | Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) | - |
Gesamtentladestrom (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE)(kA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennlaststrom(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften