Schnittstellenmodul, VIP-2 / SC / HD SUB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2322401

Teilenummer
2322401
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

78.30 €

3 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Breite(mm) 44.9 Höhe(mm) 65.5
Tiefe(mm) 45.1 Nennstrom(A) 1 Nennspannung(V) 25
Anzahl der Pole 15 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Schraubverbindung Verschmutzungsgrad -
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Schnittstellenmodul, VIP-2 / SC / HD SUB, die Teilenummer ist 2322401.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2322401.

Technischer Support