Überspannungsschutzgerät Typ 3, Aufsatzstecker, MNT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2882200

Teilenummer
2882200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.85 €

4 16 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Mit Fernerkundungskontakt wahr Anzahl der Pole -
Spannungsschutzwert(kV) 1.2 Maximale Spannung AC(V) 275 Gesamtentladestrom (8/20) (L + N-PE)(kA) 3
Nennentladungsstoßstrom (8/20) (LN)(kA) 3 Nennlaststrom(A) 16 Nennspannung AC(V) 230
Nennspannung DC(V) - Kategorie 3 wahr Schutzpegel LN(kV) 1.2
Schutzpegel L-PE/N-PE(kV) 1.5 Signalisierung am Devise Optik Maximale Spannung DC(V) -
Schutzart (IP) - Mit Filter falsch Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) -
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) - Gesamtentladestrom (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE)(kA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsschutzgerät Typ 3, Aufsatzstecker, MNT, die Teilenummer ist 2882200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2882200.

Technischer Support