VIP-Feldabschlussbaugruppen (FTA) , IOA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2906598
2906599
2906600
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)

7.61 €

24 79 Arbeitstage 1

42.98 €

5 84 Arbeitstage 0.5

42.98 €

5 84 Arbeitstage 1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Breite(mm) 10.3 Höhe(mm) 64.2
Tiefe(mm) 72.9 Nennspannung(V) 24 Anzahl der Pole 1
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig - Verschmutzungsgrad - Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig -

Technischer Support