Schnittstellenmodul, VIP-2 / PT / FLK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2903787
2903789
2904284
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Nennspannung
(V)
Anzahl der Pole

36.85 €

5 58 Arbeitstage 36.82510

43.45 €

5 58 Arbeitstage 46.96016

63.05 €

3 58 Arbeitstage 526014

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Höhe(mm) 72.1 Tiefe(mm) 56
Nennstrom(A) 1 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige Verschmutzungsgrad 2
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Technischer Support