Schnittstellenmodul, VIP-3 / PT / HD SUB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2904269
2904270
2904271
2904273
2904274
2904275
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Anzahl der Pole Art der elektrischen Anschluss, feldseitig

93.85 €

2 7 Arbeitstage 5226Sonstige

112.30 €

2 7 Arbeitstage 82.544Sonstige

139.10 €

2 58 Arbeitstage 11362Sonstige

93.85 €

2 7 Arbeitstage 5226Sonstige

112.30 €

2 7 Arbeitstage 82.526Schraubverbindung

139.10 €

2 7 Arbeitstage 11326Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Höhe(mm) 75.8 Tiefe(mm) 63
Nennstrom(A) 1 Nennspannung(V) 25 Verschmutzungsgrad 2
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Technischer Support