Universal-Anschlussträger, TC-2D37SUB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2902913
2904684
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Nennspannung
(V)

525.80 €

1 75 Arbeitstage 30450

968.10 €

1 47 Arbeitstage 24230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Höhe(mm) 170 Tiefe(mm) 160
Nennstrom(A) 1 Anzahl der Pole 37 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig -
Verschmutzungsgrad 2 Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Technischer Support