Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Befestigungsmethode | Sonstige | Anzahl der Pole | 2 | Spannungsschutzwert(kV) | 1.3 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Spannung AC(V) | 275 | Gesamtentladestrom (8/20) (L + N-PE)(kA) | 3 | Nennentladungsstoßstrom (8/20) (LN)(kA) | 3 |
Nennlaststrom(A) | 16 | Nennspannung AC(V) | 230 | Nennspannung DC(V) | - |
Kategorie 3 | wahr | Schutzpegel LN(kV) | 1.3 | Schutzpegel L-PE/N-PE(kV) | 1.5 |
Maximale Spannung DC(V) | - | Schutzart (IP) | - | Mit Filter | falsch |
Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) | 2.5 | Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) | 2.5 | Gesamtentladestrom (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE)(kA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Fernerkundungskontakt
Signalisierung am Devise
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften