Schnittstellenmodul, DFLK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2280239
2280242
2280255
2280268
2903043
2903052
2903054
2903055
2903056
2903058
2903063
2903065
2903067
2903069
2903070
2903609
2903610
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsmethode Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Anzahl der Pole Art der elektrischen Anschluss, feldseitig

63.05 €

5 89 Arbeitstage Sonstige39.8858.447.515016Schraubverbindung

66.90 €

5 47 Arbeitstage Sonstige39.8868.447.515020Schraubverbindung

79.30 €

5 47 Arbeitstage Sonstige39.8883.447.515026Schraubverbindung

91.60 €

5 47 Arbeitstage Sonstige39.88103.447.515034Schraubverbindung

139.50 €

2 7 Arbeitstage Sonstige38143.45915050Sonstige

81.55 €

3 40 Arbeitstage Sonstige3858.4462.5259Sonstige

89.80 €

3 75 Arbeitstage Sonstige3858.4462.52515Sonstige

108.80 €

2 7 Arbeitstage Sonstige3883.4462.52525Sonstige

130.10 €

2 75 Arbeitstage Sonstige38128.4462.52537Sonstige

156.40 €

2 7 Arbeitstage Sonstige38143.4462.52550Sonstige

81.55 €

3 40 Arbeitstage Sonstige3858.4462.5259Sonstige

89.80 €

3 7 Arbeitstage Sonstige3858.4462.52515Sonstige

108.80 €

2 7 Arbeitstage Sonstige3883.4462.52525Sonstige

130.10 €

2 40 Arbeitstage Sonstige38128.4462.52537Sonstige

156.40 €

2 33 Arbeitstage Sonstige38143.4462.52550Sonstige

83.15 €

50 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G322790604246Sonstige

84.70 €

50 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G322790604246Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verschmutzungsgrad 2 Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Technischer Support