Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1050543
Befestigungsmethode | - | Breite(mm) | 152.4 | Höhe(mm) | 120.7 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 38.3 | Nennstrom(A) | 0.25 | Nennspannung(V) | - |
Anzahl der Pole | - | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | - | Verschmutzungsgrad | - |
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnittstellenmodul, FLX, die Teilenummer ist 1050543.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1050543.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften