VARIOFACE-Modul, Emerson ROC800-Reihe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2905960

Teilenummer
2905960
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

207.70 €

1 35 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Breite(mm) 64 Höhe(mm) 142.3
Tiefe(mm) 78.9 Nennstrom(A) - Nennspannung(V) -
Anzahl der Pole 10 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Schraubverbindung Verschmutzungsgrad -
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für VARIOFACE-Modul, Emerson ROC800-Reihe, die Teilenummer ist 2905960.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2905960.

Technischer Support