Anschlussplatine, FLKM-2KS50

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2321842

Teilenummer
2321842
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

643.40 €

1 54 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Breite(mm) 343.4 Höhe(mm) 125.4
Tiefe(mm) 70.5 Nennstrom(A) 0.1 Nennspannung(V) 24
Anzahl der Pole 50 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige Verschmutzungsgrad 2
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Anschlussplatine, FLKM-2KS50, die Teilenummer ist 2321842.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2321842.

Technischer Support