Passives Modul, UM-DELTA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5603253
5603254
5603256
5603257
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

294.30 €

1 98 Arbeitstage

307.40 €

1 42 Arbeitstage

235.00 €

1 84 Arbeitstage

237.50 €

1 84 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Breite(mm) 61 Höhe(mm) 126
Tiefe(mm) 71 Nennstrom(A) 0.05 Nennspannung(V) 24
Anzahl der Pole 16 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Schraubverbindung Verschmutzungsgrad -
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Technischer Support