Abgreifklemme, AGK 4-UT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3047112

Teilenummer
3047112
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.40 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell - Nennspannung(V) 1000 Anzahl der Pole -
Breite/ Rasterabmessung(mm) 8.1 Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung Tackable falsch
Gesamtzahl der Anzahl der Pole (ohne Bodenkontakt) 1 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|6 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|4
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|4 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|4 Anschließbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|6
Bemessungsstrom in(A) 32

Sie befinden sich auf der Seite für Abgreifklemme, AGK 4-UT, die Teilenummer ist 3047112.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3047112.

Technischer Support