Gehäuseoberteil, Hutschienengehäuse, EH 22

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1071151
1074970
1074971
1074972
1074973
2200674
2201250
2201251
2201252
2201253
2201254
2201255
2201452
2201453
2201456
2201653
2201765
2202198
2202199
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Werkstoff Höhe
(mm)
RAL-Nummer Modularer Abstand (MW) Mit Screening

1.92 €

100 7 Arbeitstage Sonstige-75.26---

1.92 €

100 auf Anfrage Schwarz-75.26---

1.92 €

100 auf Anfrage Schwarz-75.26---

1.92 €

100 auf Anfrage Schwarz-75.26---

1.92 €

100 auf Anfrage Sonstige-75.26---

1.57 €

120 auf Anfrage SonstigeSonstige75.26-0.0225falsch

1.89 €

100 auf Anfrage SonstigeSonstige75.2670350.0225falsch

1.89 €

100 7 Arbeitstage SonstigeSonstige75.26-0.0225falsch

1.89 €

100 7 Arbeitstage SonstigeSonstige75.26-0.0225falsch

1.89 €

100 auf Anfrage SchwarzSonstige75.26-0.0225falsch

1.89 €

100 7 Arbeitstage SchwarzSonstige75.26-0.0225falsch

1.89 €

100 auf Anfrage SchwarzSonstige75.26-0.0225falsch

1.57 €

120 auf Anfrage SchwarzSonstige75.26-0.0225falsch

1.57 €

120 7 Arbeitstage SonstigeSonstige74.16-0.0225falsch

1.57 €

120 7 Arbeitstage SchwarzSonstige75.26-0.0225falsch

1.57 €

120 7 Arbeitstage SonstigeSonstige75.26-0.0225falsch

1.57 €

120 auf Anfrage SchwarzSonstige75.26-0.0225falsch

1.89 €

100 auf Anfrage GrünSonstige75.26-0.0225falsch

1.89 €

100 auf Anfrage GrünSonstige75.26-0.0225falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 22.6 Tiefe(mm) 36.95 Betriebstemperatur(°C) -40|80
Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik - Side-by-Side-Gehäuse -
Schienenmontage möglich falsch Wandmontage möglich falsch Schutzart (IP) -
Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support