Passives Modul, UM-4SL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2968522

Teilenummer
2968522
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

541.40 €

1 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Breite(mm) 232 Höhe(mm) 125.4
Tiefe(mm) 98.5 Nennstrom(A) 0.63 Nennspannung(V) 24
Anzahl der Pole 32 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige Verschmutzungsgrad 2
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Passives Modul, UM-4SL, die Teilenummer ist 2968522.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2968522.

Technischer Support