Systemanschluss, RIF-1-V8 / PT / FLK14 / OUT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2905195

Teilenummer
2905195
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

80.05 €

3 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Breite(mm) 130.4 Höhe(mm) 31.9
Tiefe(mm) 75 Nennstrom(A) 1 Nennspannung(V) 30
Anzahl der Pole 14 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Steckanschluss Verschmutzungsgrad 2
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Systemanschluss, RIF-1-V8 / PT / FLK14 / OUT, die Teilenummer ist 2905195.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2905195.

Technischer Support