32-Kanal-Ausgangsrelaismodul, UM-KS50

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2311108

Teilenummer
2311108
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,339.00 €

1 54 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Breite(mm) 267.5 Höhe(mm) 127.5
Tiefe(mm) 44 Nennstrom(A) 0.007 Nennspannung(V) 24
Anzahl der Pole 50 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige Verschmutzungsgrad 2
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für 32-Kanal-Ausgangsrelaismodul, UM-KS50, die Teilenummer ist 2311108.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2311108.

Technischer Support