Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 | Höhe(mm) | 127.5 | Tiefe(mm) | 60.5 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 0.007 | Nennspannung(V) | 24 | Anzahl der Pole | 2 |
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | Schraubverbindung | Verschmutzungsgrad | 2 | Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften