32-Kanal-Eingangsrelaismodul, UM-KS50

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2311111

Teilenummer
2311111
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,273.00 €

1 47 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Breite(mm) 231 Höhe(mm) 128
Tiefe(mm) 58 Nennstrom(A) 0.009 Nennspannung(V) 24
Anzahl der Pole 50 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige Verschmutzungsgrad 2
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für 32-Kanal-Eingangsrelaismodul, UM-KS50, die Teilenummer ist 2311111.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2311111.

Technischer Support