Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2202552
Farbe | Grün | Werkstoff | - | Breite(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - | RAL-Nummer | - |
Betriebstemperatur(°C) | 110|110 | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | 0.00254 | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | falsch | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplatte, Perfboard für EH 40 FLAT DEV-KIT, die Teilenummer ist 2202552.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2202552.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften