Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1071767 |
1071794 |
1072494 |
1072501 |
1072519 |
1072520 |
1099531 |
1099555 |
2203888 |
2203889 |
2203890 |
2203891 |
2203892 |
2203893 |
2203894 |
2203895 |
2203896 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Werkstoff | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | RAL-Nummer | Betriebstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 € | 160 | 28 Arbeitstage | - | Kunststoff | 25 | 7 | 45 | - | -40|105 | |||
0.83 € | 230 | 28 Arbeitstage | - | Sonstige | 25 | - | 22.5 | - | -|- | |||
1.41 € | 130 | 39 Arbeitstage | - | Kunststoff | 25 | 7 | 22.5 | - | -40|105 | |||
1.41 € | 130 | 26 Arbeitstage | - | Kunststoff | 25 | 7 | 22.5 | - | -40|105 | |||
1.16 € | 160 | 7 Arbeitstage | - | Kunststoff | 25 | 7 | 45 | - | -40|105 | |||
0.83 € | 230 | 7 Arbeitstage | - | Kunststoff | 25 | 7 | 22.5 | - | -40|105 | |||
0.83 € | 230 | 7 Arbeitstage | Gelb | Sonstige | 25 | 7 | 22.5 | 7035 | -40|100 | |||
1.16 € | 160 | 28 Arbeitstage | Gelb | Sonstige | 25 | 7 | 45 | 1018 | -40|100 | |||
0.66 € | 280 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Kunststoff | 20 | 7 | 22.5 | 7035 | -40|100 | |||
1.00 € | 190 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Kunststoff | 20 | 7 | 45 | 7035 | -40|100 | |||
0.83 € | 230 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Kunststoff | 25 | 7 | 22.5 | 7035 | -40|105 | |||
1.16 € | 160 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Kunststoff | 25 | 7 | 45 | 7035 | -40|105 | |||
1.25 € | 150 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Kunststoff | 20 | 7 | 22.5 | 7035 | -40|105 | |||
1.58 € | 120 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Kunststoff | 20 | 7 | 45 | - | -40|105 | |||
1.41 € | 130 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Kunststoff | 25 | 7 | 22.5 | 7035 | -40|105 | |||
1.41 € | 130 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Kunststoff | 25 | 7 | 22.5 | 7035 | -40|105 | |||
1.74 € | 110 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Kunststoff | 25 | 7 | 45 | 7035 | -40|105 |
Loading...
Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - |
---|---|---|---|---|---|
Modularer Abstand (MW) | - | Schienenmontage möglich | falsch | Wandmontage möglich | falsch |
Mit Screening | - | Schutzart (IP) | - | Oberflächenbehandlung | - |
Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Werkstoff
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
RAL-Nummer
Betriebstemperatur(°C)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften