16-Kanal-Modul für Honeywell C300-Modul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2900067
2900070
2900187
2900188
2900189
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Nennspannung
(V)

435.90 €

1 54 Arbeitstage 168.389.648

546.90 €

10 54 Arbeitstage 1709024

541.40 €

1 75 Arbeitstage 168.389.624

520.60 €

1 75 Arbeitstage 258.389.630

489.10 €

1 75 Arbeitstage 168.389.630

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Tiefe(mm) 66 Nennstrom(A) 0.1
Anzahl der Pole 37 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige Verschmutzungsgrad 2
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Technischer Support