Scheibe / Ring, Acrylglas, DCS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2203595
2203596
2203598
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Modularer Abstand (MW)

21.54 €

9 40 Arbeitstage 148.3114.31.50.1483

26.66 €

7 40 Arbeitstage 195.4114.31.50.1954

62.09 €

3 40 Arbeitstage 3232502.50.323

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Werkstoff - RAL-Nummer -
Betriebstemperatur(°C) -|- Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik -
Side-by-Side-Gehäuse - Schienenmontage möglich falsch Wandmontage möglich falsch
Mit Screening - Schutzart (IP) - Oberflächenbehandlung -
Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support