Schnittstellenmodul, FLKM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2909893
2909894
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Anzahl der Pole

269.40 €

1 75 Arbeitstage 213.4550

164.20 €

2 33 Arbeitstage 134.814

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Höhe(mm) 77 Tiefe(mm) 52.5
Nennstrom(A) 1 Nennspannung(V) 25 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige
Verschmutzungsgrad 2 Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Technischer Support