Schnittstellenmodul, VIP-2 / PT / HD SUB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2904268
2904272
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

79.10 €

3 58 Arbeitstage

79.10 €

3 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Breite(mm) 46.9 Höhe(mm) 72.1
Tiefe(mm) 46.6 Nennstrom(A) 1 Nennspannung(V) 25
Anzahl der Pole 15 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige Verschmutzungsgrad 2
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Technischer Support