Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2940139
Farbe | Grün | Werkstoff | Kunststoff | Breite(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | 60 | RAL-Nummer | - |
Betriebstemperatur(°C) | -40|105 | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | 0.045 | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | falsch | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Montageplatte, SISM, die Teilenummer ist 2940139.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2940139.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften