Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Befestigungsmethode | - | Mit Fernerkundungskontakt | wahr | Anzahl der Pole | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsschutzwert(kV) | 0.09 | Maximale Spannung AC(V) | 30 | Gesamtentladestrom (8/20) (L + N-PE)(kA) | 1 |
Nennentladungsstoßstrom (8/20) (LN)(kA) | 1 | Nennlaststrom(A) | 6 | Nennspannung AC(V) | - |
Nennspannung DC(V) | 24 | Kategorie 3 | wahr | Schutzpegel LN(kV) | - |
Schutzpegel L-PE/N-PE(kV) | - | Signalisierung am Devise | Optik | Maximale Spannung DC(V) | 30 |
Schutzart (IP) | - | Mit Filter | falsch | Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) | 4 |
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) | 2.5 | Gesamtentladestrom (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE)(kA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften