Passives Modul, VIP-PT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2903599

Teilenummer
2903599
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

225.30 €

1 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Breite(mm) 57.1 Höhe(mm) 109.8
Tiefe(mm) 63 Nennstrom(A) 0.063 Nennspannung(V) 24
Anzahl der Pole 16 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige Verschmutzungsgrad -
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Passives Modul, VIP-PT, die Teilenummer ist 2903599.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2903599.

Technischer Support