Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2906911
Farbe | - | Werkstoff | - | Breite(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - | RAL-Nummer | - |
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | - | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | falsch | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | falsch | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Komponenten des Elektronikgehäuses, ME LPZS, die Teilenummer ist 2906911.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2906911.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften