16-Kanal-Relaismodul, Honeywell C300

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2906944

Teilenummer
2906944
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,028.00 €

1 75 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Breite(mm) 343.4 Höhe(mm) 125.4
Tiefe(mm) 65.5 Nennstrom(A) 0.0065 Nennspannung(V) 24
Anzahl der Pole 37 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige Verschmutzungsgrad 2
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für 16-Kanal-Relaismodul, Honeywell C300, die Teilenummer ist 2906944.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2906944.

Technischer Support