Handgehäuse, HCS-T MEDIUM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2203137
2203138
2203139
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.78 €

4 40 Arbeitstage

45.78 €

4 40 Arbeitstage

41.45 €

5 40 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Werkstoff Sonstige Breite(mm) 92
Höhe(mm) 216 Tiefe(mm) 40 RAL-Nummer 7035
Betriebstemperatur(°C) -|- Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik -
Side-by-Side-Gehäuse - Modularer Abstand (MW) 0.092 Schienenmontage möglich falsch
Wandmontage möglich falsch Mit Screening falsch Schutzart (IP) -
Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support