Teilenummer
|
---|
0801762 |
0801775 |
1201701 |
1204122 |
1204125 |
1204135 |
1207647 |
1207648 |
1207649 |
1207652 |
1207654 |
1207655 |
1207659 |
1207660 |
1207661 |
1207662 |
1207663 |
1207664 |
3240065 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Höhe (mm) | Materialstärke (mm) | Länge (mm) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.69 € | 10 | 7 Arbeitstage | Kupfer | 7.5 | 1 | 2000 | Unbehandelt | |||
9.96 € | 25 | 40 Arbeitstage | Stahl | 7.5 | 1 | 2000 | Unbehandelt | |||
22.82 € | 10 | 33 Arbeitstage | Stahl | 15 | 1.5 | 2000 | Unbehandelt | |||
12.63 € | 20 | 7 Arbeitstage | Stahl | 7.5 | 1 | 2000 | Verzinkt | |||
12.06 € | 50 | 7 Arbeitstage | Stahl | 7.5 | 1 | 2000 | Verzinkt | |||
23.28 € | 10 | 40 Arbeitstage | Stahl | 15 | 1.5 | 2000 | Verzinkt | |||
3.23 € | 60 | 9 Arbeitstage | Stahl | 7.5 | 1 | 250 | Verzinkt | |||
4.84 € | 40 | 9 Arbeitstage | Stahl | 7.5 | 1 | 500 | Verzinkt | |||
8.03 € | 40 | 9 Arbeitstage | Stahl | 7.5 | 1 | 1000 | Verzinkt | |||
4.66 € | 40 | 9 Arbeitstage | Stahl | 15 | 1.5 | 250 | Verzinkt | |||
7.65 € | 40 | 9 Arbeitstage | Stahl | 15 | 1.5 | 500 | Verzinkt | |||
13.67 € | 20 | 9 Arbeitstage | Stahl | 15 | 1.5 | 1000 | Verzinkt | |||
5.88 € | 40 | 16 Arbeitstage | Aluminium | 15 | 1.5 | 250 | Unbehandelt | |||
9.98 € | 20 | 16 Arbeitstage | Aluminium | 15 | 1.5 | 500 | Unbehandelt | |||
14.18 € | 20 | 14 Arbeitstage | Aluminium | 15 | 1.5 | 755 | Unbehandelt | |||
17.46 € | 20 | 14 Arbeitstage | Aluminium | 15 | 1.5 | 955 | Unbehandelt | |||
18.21 € | 20 | 16 Arbeitstage | Aluminium | 15 | 1.5 | 1000 | Unbehandelt | |||
20.76 € | 20 | 14 Arbeitstage | Aluminium | 15 | 1.5 | 1155 | Unbehandelt | |||
23.22 € | 600 | 33 Arbeitstage | Stahl | 15 | 1.5 | 3000 | Verzinkt |
Loading...
Modell | - | Durchschlags - Form | Keine | Form des Loches Abstand zentrisch(mm) | 0 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Höhe(mm)
Materialstärke(mm)
Länge(mm)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften