Abschlussträger, TC-2KS50

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2904113
2904676
2905199
2905202
2905678
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)

563.60 €

1 43 Arbeitstage 304124

986.40 €

1 43 Arbeitstage 242130

1,185.00 €

1 43 Arbeitstage 448130

878.70 €

1 43 Arbeitstage 242130

1,106.00 €

1 43 Arbeitstage 2420.0330

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Höhe(mm) 170 Tiefe(mm) 160
Anzahl der Pole 50 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig - Verschmutzungsgrad 2
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Technischer Support