Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Farbe | Sonstige | Werkstoff | Kunststoff | Breite(mm) | 107.6 |
---|---|---|---|---|---|
RAL-Nummer | - | Betriebstemperatur(°C) | -40|105 | Art des Gehäuses | - |
Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | 0.1076 |
Schienenmontage möglich | falsch | Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | falsch |
Schutzart (IP) | - | Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - |
Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften