Schnittstellenmodul, FLKM-D SUB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2304526
2304539
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)

307.50 €

1 54 Arbeitstage 247

191.20 €

1 7 Arbeitstage 126

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Höhe(mm) 89.6 Tiefe(mm) 60
Nennstrom(A) 2 Nennspannung(V) 25 Anzahl der Pole 25
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige Verschmutzungsgrad 2 Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Technischer Support