HART-Übertragungsplatine, MACX MCR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2308124

Teilenummer
2308124
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

497.70 €

1 44 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Breite(mm) 80 Höhe(mm) 125.4
Tiefe(mm) 125 Nennstrom(A) - Nennspannung(V) -
Anzahl der Pole - Art der elektrischen Anschluss, feldseitig - Verschmutzungsgrad -
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig -

Sie befinden sich auf der Seite für HART-Übertragungsplatine, MACX MCR, die Teilenummer ist 2308124.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2308124.

Technischer Support