Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2903785 |
2903786 |
2904260 |
2904261 |
2904262 |
2904265 |
2904266 |
2904267 |
2904276 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Anzahl der Pole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.70 € | 2 | 7 Arbeitstage | 97.7 | 1 | 25 | 50 | |||
121.70 € | 2 | auf Anfrage | 97.7 | 1 | 25 | 50 | |||
116.90 € | 2 | auf Anfrage | 57.1 | 2 | 24 | 25 | |||
150.20 € | 2 | 7 Arbeitstage | 72.3 | 2 | 24 | 37 | |||
191.10 € | 1 | auf Anfrage | 97.7 | 1 | 24 | 50 | |||
116.90 € | 2 | auf Anfrage | 57.1 | 2 | 24 | 25 | |||
150.20 € | 2 | auf Anfrage | 72.3 | 2 | 24 | 37 | |||
191.10 € | 1 | auf Anfrage | 97.7 | 1 | 24 | 50 | |||
99.20 € | 2 | 7 Arbeitstage | 87.6 | 2 | 25 | 37 |
Loading...
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 | Höhe(mm) | 75.8 | Tiefe(mm) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | Sonstige | Verschmutzungsgrad | 2 | Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anzahl der Pole
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften