Steckkartenblock, SKBI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2201519
2261038
2261054
2261096
2261106
2263023
2263036
2263117
2264080
2264093
2265034
2265050
2269140
2269153
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Anzahl der Pole

103.17 €

2 7 Arbeitstage 112129525031

100.33 €

2 7 Arbeitstage 112138125032

89.59 €

3 7 Arbeitstage 112138425032

119.58 €

2 7 Arbeitstage 112138425032

119.58 €

2 7 Arbeitstage 112138425032

193.36 €

1 7 Arbeitstage 118162112564

146.56 €

2 7 Arbeitstage 118162112564

221.29 €

1 7 Arbeitstage 118162425064

203.43 €

1 64 Arbeitstage 118162425048

167.56 €

2 7 Arbeitstage 118162425048

152.42 €

2 7 Arbeitstage 118162125032

160.09 €

2 7 Arbeitstage 118162425032

198.43 €

1 7 Arbeitstage 1181621525015

187.69 €

1 7 Arbeitstage 1181621550015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Tiefe(mm) - Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige
Verschmutzungsgrad - Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig -

Technischer Support