LWL-Kabel, FL FOC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2313397
2313407
2313766
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Fasermodell Materialaußenmantel Außendurchmesser ungefähr
(mm)
Halogen (nach EN 60754-1/2)

12.71 €

13 11 Arbeitstage Multimode 980/1000Polyurethan (PUR)8wahr

12.95 €

12 9 Arbeitstage Multimode 980/1000Polyurethan (PUR)8wahr

11.29 €

14 9 Arbeitstage Multimode 200/300Polyvinylchlorid (PVC)7.2falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

UV-beständig - Brandverhaltensklasse nein Anzahl der Fasern 0
Mit Zugentlastung wahr Panzerung - Chemisch beständig -
Schaltungsintegrität - Außenhülle färben Grün Kategorie -
Ader-Art - Anzahl der Fasern pro Tube 0 Kabel Metall wahr
Erdreich Installation - Schlag rein - Mit Absicherung falsch
Raucharm (gem. EN 61034-2) - ölbeständig (gem. EN 60811-404) - Wasser in Längsrichtung -
Radiales Wasser - Brandreaktionsklasse nach EN 13501-6 - Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 -
Flammende Tröpfchen / Partikel der Euroklasse gemäß EN 13501-6 - Säuregehalt der Euroklasse nach EN 13501-6 - Minimal zulässiger Biegeradius, stationäre Anwendung / permanente Installation(mm) -
Spezifikationsmaterial Außenmantel -

Technischer Support