LWL-Kabel, PSM-LWL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2744319
2744322
2744335
2799322
2799432
2799445
2799885
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Fasermodell Außenhülle färben Materialaußenmantel Außendurchmesser ungefähr
(mm)

8.85 €

18 11 Arbeitstage Multimode 980/1000RotPolyurethan (PUR)-

13.72 €

12 9 Arbeitstage Multimode 980/1000RotPolyurethan (PUR)8

12.86 €

12 9 Arbeitstage Multimode 980/1000RotPolyurethan (PUR)8

11.15 €

14 11 Arbeitstage Multimode 50/125OrangePolyurethan (PUR)8

13.11 €

12 11 Arbeitstage Multimode 50/125Schwarz-10.5

13.11 €

12 11 Arbeitstage Multimode 200/300Schwarz-10.5

10.54 €

15 9 Arbeitstage Multimode 200/300OrangePolyurethan (PUR)8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

UV-beständig - Brandverhaltensklasse nein Anzahl der Fasern 0
Mit Zugentlastung wahr Panzerung - Chemisch beständig -
Schaltungsintegrität - Kategorie - Ader-Art -
Anzahl der Fasern pro Tube 0 Kabel Metall wahr Erdreich Installation -
Schlag rein - Mit Absicherung falsch Raucharm (gem. EN 61034-2) -
Halogen (nach EN 60754-1/2) wahr ölbeständig (gem. EN 60811-404) - Wasser in Längsrichtung -
Radiales Wasser - Brandreaktionsklasse nach EN 13501-6 - Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 -
Flammende Tröpfchen / Partikel der Euroklasse gemäß EN 13501-6 - Säuregehalt der Euroklasse nach EN 13501-6 - Minimal zulässiger Biegeradius, stationäre Anwendung / permanente Installation(mm) -
Spezifikationsmaterial Außenmantel -

Technischer Support