Spleißbox, FOC-FDX20

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1019686
1019705
1019710
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

235.70 €

1 7 Arbeitstage

377.20 €

1 7 Arbeitstage

244.68 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Breite(mm) - Höhe(mm) 130
Tiefe(mm) 115 Anzahl der maximal stapelbaren Geräte 0 Anzahl der Ports 10 Mbit / s ST 0
Anzahl der Ports 100 Mbit / s SC 0 Anzahl der Ports 10 Mbit / s SC 0 Anzahl der Ports 100 Mbit / s MT RJ 0
Ethernet falsch Fast Ethernet - Anzahl der Ports 10 Mbit / s RJ45 0
Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s RJ45 - Anzahl der Ports 100 Mbit / s VF-45 0 Anzahl der Modulsteckplätze 0
Überschaubar falsch Schutzart (IP) IP20 Anzahl anderer Ports -
Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support