Ethernet-Gigabit-Modular-Switch, FL SWITCH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2700786
2700787
2989200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s RJ45 Anzahl der Ports 10/100/1000 Mbit / s RJ45 Schicht 2 Layer 3 Anzahl anderer Ports

6,112.68 €

1 89 Arbeitstage 40falschwahr4

7,278.60 €

1 7 Arbeitstage 08falschwahr8

5,572.57 €

1 32 Arbeitstage 08wahrfalsch8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) Breite(mm) 288.82 Höhe(mm) 126.65
Tiefe(mm) 113 Anzahl der Ports 100 Mbit / s SC 0 Anzahl der Ports 1000 Mbit / s RJ45 0
Anzahl der Ports 100 Mbit / s ST - Ethernet wahr Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (SX) 0
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (LX) 0 Anzahl der Modulsteckplätze 0 Anzahl der maximal stapelbaren Switches 0
Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s M12 0 Anzahl der Ports 1000 Mbit / s GBIC 0 Anzahl der Ports 1000 Mbit / s MINI GBIC 4
Anzahl der Kombinationsports RJ45 / MINI GBIC 4 Überschaubar wahr Schutzart (IP) IP20
Anzahl der Ports 100/1000 Mbit / s MINI GBIC - Anzahl der Ports 10 Gbit / s MINI GBIC - Power over Ethernet -
Anzahl der Ports PoE - Maximale PoE-Leistung(W) - Anzahl der Ports 100 Mbit / s POF -
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s POF - Anzahl der Ports 40 Gbit / s MINI GBIC - Anzahl der Ports 100 Gbit / s MINI GBIC -
Anzahl der Ports 10 Gbit / s RJ45 -

Technischer Support