Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1026765 |
1026923 |
1026924 |
1026932 |
1026937 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (SX) | Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (LX) | Anzahl der Ports 10/100/1000 Mbit / s RJ45 | Schicht 2 | Überschaubar | Anzahl anderer Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 42.8 | 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | wahr | falsch | 2 | |||
2,554.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 75 | 170 | 152 | 0 | 0 | 0 | falsch | wahr | 8 | |||
2,023.32 € | 1 | 61 Arbeitstage | 75 | 170 | 152 | 0 | 0 | 0 | falsch | wahr | 4 | |||
960.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 149 | 107.8 | 1 | 1 | 1 | wahr | falsch | 1 | |||
900.25 € | 1 | 98 Arbeitstage | 30 | 149 | 107.8 | 0 | 0 | 1 | wahr | falsch | 1 |
Loading...
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) | Anzahl der Ports 100 Mbit / s SC | 0 | Anzahl der Ports 1000 Mbit / s RJ45 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Ports 100 Mbit / s ST | - | Ethernet | wahr | Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s RJ45 | 0 |
Anzahl der Modulsteckplätze | 0 | Anzahl der maximal stapelbaren Switches | 0 | Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s M12 | 0 |
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s GBIC | 0 | Anzahl der Ports 1000 Mbit / s MINI GBIC | 0 | Anzahl der Kombinationsports RJ45 / MINI GBIC | 0 |
Layer 3 | falsch | Schutzart (IP) | IP30 | Anzahl der Ports 100/1000 Mbit / s MINI GBIC | - |
Anzahl der Ports 10 Gbit / s MINI GBIC | - | Power over Ethernet | - | Anzahl der Ports PoE | - |
Maximale PoE-Leistung(W) | - | Anzahl der Ports 100 Mbit / s POF | - | Anzahl der Ports 1000 Mbit / s POF | - |
Anzahl der Ports 40 Gbit / s MINI GBIC | - | Anzahl der Ports 100 Gbit / s MINI GBIC | - | Anzahl der Ports 10 Gbit / s RJ45 | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (SX)
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (LX)
Anzahl der Ports 10/100/1000 Mbit / s RJ45
Schicht 2
Überschaubar
Anzahl anderer Ports
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften